Menu Vyhledávání

Průchodky vsazované

Skladem

Uzavřené průchodky jsou určeny pro ochranu vodičů, kabelů a trubek před ostrými hranami vyvrtaných a protažených otvorů v plechu.

Ekonomický, ale odolný materiál vytváří hladké otvory. Pevné a tepelně odolné možnosti jsou součástí našeho sortimentu.

Uzavřená konstrukce průchodky je vybavena několika zámky, které umožňují pouzdru pozitivně zapadnout do běžných tlouštěk panelu – instalace je snadná a bez námahy. Instalace tlakem konečků prstů znamená, že nejsou potřeba žádné nástroje.

Nabízí se velký výběr velikostí s různými vnitřními průměry otvorů.

  • Materiály: nylon 6/6 a tepelně stabilizovaný nylon 6/6
  • Barvy: černá a bílá
  • Třída hořlavosti UL94 V-2


Produktová řada: SR1706

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 147
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Přibližný průměr držáku na kabel Průměr otvoru Celkový průměr Barva Maximální tloušťka panelu Materiál (podrobně) Celková výška Koupit
2,2729 Kč - 2,2729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
černá
Polyamid 66
5.9 mm
3,9462 Kč - 3,9462 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
24.2 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
4,2251 Kč - 4,2251 Kč 59000 Skladem
14.7 mm
černá
Polyamid 66
8.0 mm
2,761 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
17.9 mm
černá
Polyamid 66
6.4 mm
17,1518 Kč - 17,1518 Kč 200 Skladem
63.0 mm
černá
Polyamid 66
18.3 mm
6,2471 Kč - 6,2471 Kč 400 Skladem
31.5 mm
černá
3.3 mm
Polyamid 66
11.2 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
1,9642 Kč - 3,1024 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
4,2251 Kč - 4,2251 Kč 1900 Skladem
14.7 mm
černá
Polyamid 66
10.3 mm
15,813 Kč - 15,813 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.8 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
36,2876 Kč - 43,183 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
53.1 mm
132.6 mm
černá
6.4 mm
Polyamid 66
18.3 mm
10,6675 Kč - 10,6675 Kč 1400 Skladem
23.8 mm
černá
Polyamid 66
6.4 mm
7,0559 Kč - 15,5481 Kč 50 Skladem
11.0 mm
22.2 mm
11.5 mm
černá
3.2 mm
polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
11.5 mm
1,8019 Kč - 2,8168 Kč 500 Skladem
14.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
11,072 Kč - 11,072 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.8 mm
černá
Polyamid 66
6.4 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč 500 Skladem
13.5 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
10.3 mm
8,8826 Kč - 8,8826 Kč 1000 Skladem
19.0 mm
25.4 mm
40.9 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
3,914 Kč - 5,7305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
21.7 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.0 mm
6,8189 Kč - 6,8189 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
37.3 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
5,9822 Kč - 5,9822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
33.3 mm
černá
3.2 mm
Polyamid 66
11.5 mm
  • z/ze 8
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021392

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    9.5 mm
  • Celková výška
    5.9 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112304

Cenové rozmezí
3,9462 Kč - 3,9462 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    24.2 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10074206

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
59000 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    14.7 mm
  • Celková výška
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112281

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 2,761 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    17.9 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021514

Cenové rozmezí
17,1518 Kč - 17,1518 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    63.0 mm
  • Celková výška
    18.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10316245

Cenové rozmezí
6,2471 Kč - 6,2471 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.3 mm
  • Celkový průměr
    31.5 mm
  • Celková výška
    11.2 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021538

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112212

Cenové rozmezí
3,1024 Kč - 1,9642 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    7.9 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10074213

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 4,2251 Kč

Skladové zásoby
1900 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    14.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021347

Cenové rozmezí
15,813 Kč - 15,813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    19.8 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 53.1 mm 46.0 mm 6.4 mm polyamid černá

10258910

Cenové rozmezí
43,183 Kč - 36,2876 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    53.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Celkový průměr
    132.6 mm
  • Celková výška
    18.3 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    46.0 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021408

Cenové rozmezí
10,6675 Kč - 10,6675 Kč

Skladové zásoby
1400 Skladem
Parametry
  • Celkový průměr
    23.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací 22.2 mm 11.0 mm 3.2 mm polyamid černá

10376836

Cenové rozmezí
15,5481 Kč - 7,0559 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    22.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    11.5 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    11.0 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10112229

Cenové rozmezí
2,8168 Kč - 1,8019 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    14.7 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021378

Cenové rozmezí
11,072 Kč - 11,072 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celkový průměr
    21.8 mm
  • Celková výška
    6.4 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Materiál
    PA66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021545

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    13.5 mm
  • Celková výška
    10.3 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm polyamid černá

10074251

Cenové rozmezí
8,8826 Kč - 8,8826 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Průměr otvoru
    25.4 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    40.9 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Přibližný průměr držáku na kabel
    19.0 mm
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10316238

Cenové rozmezí
5,7305 Kč - 3,914 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    21.7 mm
  • Celková výška
    11.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021453

Cenové rozmezí
6,8189 Kč - 6,8189 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    37.3 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
Pouzdra zatlačovací PA66 černá

10021446

Cenové rozmezí
5,9822 Kč - 5,9822 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celkový průměr
    33.3 mm
  • Celková výška
    11.5 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66