Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 1,7665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,0682 Kč - 2,0682 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 2,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 6,5063 Kč - 6,5063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 7,124 Kč - 7,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 16,2587 Kč - 16,2587 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 11,2748 Kč - 11,2748 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 11,72 Kč - 11,72 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 48,7763 Kč - 48,7763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 20,7543 Kč - 20,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 80,6475 Kč - 80,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 1,465 Kč - 1,465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku