Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
80,6475 Kč - 80,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
4.7 mm
ocel chrom-vanadová
20.5 mm
2,1113 Kč - 2,1113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.1 mm
1.7 mm
ocel uhlíková
10.2 mm
2,7433 Kč - 2,7433 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.8 mm
ocel uhlíková
12.2 mm
1,5512 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
7,124 Kč - 7,124 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.3 mm
ocel chrom-vanadová
10.2 mm
1,8528 Kč - 1,8528 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.4 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.5 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
13,0845 Kč - 13,0845 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.3 mm
3.1 mm
ocel chrom-vanadová
20.4 mm
14,4347 Kč - 14,4347 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2.2 mm
ocel chrom-vanadová
16.3 mm
6,6213 Kč - 6,6213 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2.1 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
12,8548 Kč - 12,8548 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.7 mm
2.4 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
38,3201 Kč - 38,3201 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
4.7 mm
ocel chrom-vanadová
25.5 mm
5,7594 Kč - 5,7594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1.9 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
17,5802 Kč - 17,5802 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.1 mm
3.1 mm
ocel chrom-vanadová
22.4 mm
64,0584 Kč - 64,0584 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.3 mm
ocel chrom-vanadová
20.5 mm
20,7543 Kč - 20,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3.6 mm
ocel chrom-vanadová
22.4 mm
34,2698 Kč - 34,2698 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
4.3 mm
ocel chrom-vanadová
28.5 mm
42,3848 Kč - 42,3848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.9 mm
5.0 mm
ocel chrom-vanadová
30.5 mm
2,7863 Kč - 2,7863 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
1.8 mm
ocel uhlíková
14.2 mm
18,0397 Kč - 18,0397 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
2.8 mm
ocel chrom-vanadová
16.3 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Cenové rozmezí
80,6475 Kč - 80,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.7 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    9829.00 N
Pružiny talířové DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443231

Cenové rozmezí
2,1113 Kč - 2,1113 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.7 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    899.00 N
Pružiny talířové DIN 12.2 mm 25.0 mm

10443293

Cenové rozmezí
2,7433 Kč - 2,7433 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    25.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1155.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 15.0 mm

10442883

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    360.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Cenové rozmezí
7,124 Kč - 7,124 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    10.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    2.3 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2313.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Cenové rozmezí
1,8528 Kč - 1,8528 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.4 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    639.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443088

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    20.0 mm
  • Výška ramene
    1.5 mm
  • Tloušťka
    0.9 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    811.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Cenové rozmezí
13,0845 Kč - 13,0845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.4 mm
  • Vnější průměr
    40.0 mm
  • Výška ramene
    3.1 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    4844.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443415

Cenové rozmezí
14,4347 Kč - 14,4347 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Výška ramene
    2.2 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1626.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 28.0 mm

10437322

Cenové rozmezí
6,6213 Kč - 6,6213 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    2.1 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1769.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 32.0 mm

10443392

Cenové rozmezí
12,8548 Kč - 12,8548 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Výška ramene
    2.4 mm
  • Tloušťka
    1.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    2284.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443767

Cenové rozmezí
38,3201 Kč - 38,3201 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.7 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    9998.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Cenové rozmezí
5,7594 Kč - 5,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.9 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1981.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443583

Cenové rozmezí
17,5802 Kč - 17,5802 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.4 mm
  • Vnější průměr
    45.0 mm
  • Výška ramene
    3.1 mm
  • Tloušťka
    1.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    3098.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Cenové rozmezí
64,0584 Kč - 64,0584 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.3 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    6200.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Cenové rozmezí
20,7543 Kč - 20,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    22.4 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.6 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    4437.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Cenové rozmezí
34,2698 Kč - 34,2698 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    28.5 mm
  • Vnější průměr
    56.0 mm
  • Výška ramene
    4.3 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    9675.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443798

Cenové rozmezí
42,3848 Kč - 42,3848 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    5.0 mm
  • Tloušťka
    3.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    15422.00 N
Pružiny talířové DIN 14.2 mm 28.0 mm

10443361

Cenové rozmezí
2,7863 Kč - 2,7863 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    14.2 mm
  • Vnější průměr
    28.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    937.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443446

Cenové rozmezí
18,0397 Kč - 18,0397 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    16.3 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Výška ramene
    2.8 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    5245.00 N