Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1348 Kč - 17,1348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 19,8495 Kč - 19,8495 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.087 in
2.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 13,5298 Kč - 13,5298 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 2,255 Kč - 2,255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,176 Kč - 6,176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 15,9284 Kč - 15,9284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 22,7651 Kč - 22,7651 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 16,2443 Kč - 16,2443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 5,9031 Kč - 5,9031 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 5,3142 Kč - 5,3142 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 37,9467 Kč - 37,9467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 15,7704 Kč - 15,7704 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 13,975 Kč - 13,975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 27,0596 Kč - 27,0596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 27,0596 Kč - 27,0596 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18,4275 Kč - 18,4275 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.071 in
1.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku