Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,8528 Kč - 1,8528 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 5,343 Kč - 5,343 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,255 Kč - 2,255 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 6,176 Kč - 6,176 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 1,7665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 1,7665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,2119 Kč - 2,2119 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,9964 Kč - 1,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 6,6213 Kč - 6,6213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 14,4347 Kč - 14,4347 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 1,6229 Kč - 1,6229 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 1,7809 Kč - 1,7809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 2,5997 Kč - 2,5997 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.039 in
1.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku