Menu Vyhledávání

Pružiny talířové

Skladem

Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 128
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Výška při zatížení Výška ramene Materiál Vnitřní průměr Koupit
2,0395 Kč - 2,0395 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.0 mm
1.5 mm
ocel uhlíková
11.2 mm
1,6948 Kč - 1,6948 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.3 mm
ocel uhlíková
6.2 mm
3,3752 Kč - 3,3752 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
0.9 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,5512 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.6 mm
1.0 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,7953 Kč - 1,7953 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.2 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
1,5512 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,465 Kč - 1,465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
1.0 mm
ocel uhlíková
5.2 mm
1,5798 Kč - 1,5798 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
1.1 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
5,9031 Kč - 5,9031 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1.8 mm
ocel chrom-vanadová
11.2 mm
1,5512 Kč - 1,5512 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.5 mm
0.9 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
5,7594 Kč - 5,7594 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.4 mm
1.9 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
16,2587 Kč - 16,2587 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.5 mm
2.4 mm
ocel chrom-vanadová
12.2 mm
11,2748 Kč - 11,2748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.2 mm
2.8 mm
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
34,715 Kč - 34,715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.3 mm
ocel chrom-vanadová
30.5 mm
80,6475 Kč - 80,6475 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.4 mm
4.7 mm
ocel chrom-vanadová
20.5 mm
27,0596 Kč - 27,0596 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.3 mm
4.1 mm
ocel chrom-vanadová
25.4 mm
20,7543 Kč - 20,7543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3.4 mm
ocel chrom-vanadová
25.4 mm
48,7763 Kč - 48,7763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.4 mm
3.5 mm
ocel chrom-vanadová
18.3 mm
67,7209 Kč - 67,7209 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.7 mm
ocel chrom-vanadová
25.5 mm
1,9103 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.9 mm
1.5 mm
ocel uhlíková
8.2 mm
  • z/ze 7
Pružiny talířové DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443187

Cenové rozmezí
2,0395 Kč - 2,0395 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.5 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    604.00 N
Pružiny talířové DIN 6.2 mm 18.0 mm

10442982

Cenové rozmezí
1,6948 Kč - 1,6948 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Výška ramene
    1.3 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    470.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Cenové rozmezí
3,3752 Kč - 3,3752 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    13.0 mm
  • Výška ramene
    0.9 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    232.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.0 mm
  • Tloušťka
    0.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    237.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 15.0 mm

10335215

Cenové rozmezí
1,7953 Kč - 1,7953 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.2 mm
  • Tloušťka
    0.8 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    835.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442852

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.6 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    346.00 N
Pružiny talířové DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442838

Cenové rozmezí
1,465 Kč - 1,465 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.0 mm
  • Tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    149.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 15.0 mm

10442906

Cenové rozmezí
1,5798 Kč - 1,5798 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Výška ramene
    1.1 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    566.00 N
Podložky talířové 11.2 mm 23.0 mm ocel chrom-vanadová

10639986

Cenové rozmezí
5,9031 Kč - 5,9031 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    11.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.8 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1658.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442913

Cenové rozmezí
1,5512 Kč - 1,5512 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Výška ramene
    0.9 mm
  • Tloušťka
    0.4 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    132.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 23.0 mm

10443262

Cenové rozmezí
5,7594 Kč - 5,7594 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.9 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1981.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Cenové rozmezí
16,2587 Kč - 16,2587 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    12.2 mm
  • Vnější průměr
    34.0 mm
  • Výška ramene
    2.4 mm
  • Tloušťka
    1.3 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    1542.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 36.0 mm

10443507

Cenové rozmezí
11,2748 Kč - 11,2748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Vnější průměr
    36.0 mm
  • Výška ramene
    2.8 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    4412.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 30.5 mm 60.0 mm

10443774

Cenové rozmezí
34,715 Kč - 34,715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    30.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.3 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    7087.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443743

Cenové rozmezí
80,6475 Kč - 80,6475 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    20.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.7 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    9829.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Cenové rozmezí
27,0596 Kč - 27,0596 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    4.1 mm
  • Tloušťka
    3.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    10175.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443675

Cenové rozmezí
20,7543 Kč - 20,7543 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.4 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.4 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    4046.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443606

Cenové rozmezí
48,7763 Kč - 48,7763 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    18.3 mm
  • Vnější průměr
    50.0 mm
  • Výška ramene
    3.5 mm
  • Tloušťka
    2.0 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    3880.00 N
Pružiny talířové O-kroužky SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Cenové rozmezí
67,7209 Kč - 67,7209 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    25.5 mm
  • Vnější průměr
    60.0 mm
  • Výška ramene
    4.7 mm
  • Tloušťka
    2.5 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    6936.00 N
Pružiny talířové DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Výška ramene
    1.5 mm
  • Tloušťka
    0.7 mm
  • Zatížení při minimálním průhybu
    462.00 N