Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Talířové pružiny jsou vhodné pro náročná použití, na velmi vysoké zatížení a v omezeném prostoru. Kompenzují vibrace a teplotní roztažnost, zabraňují uvolňování šroubů.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Výška při zatížení | Výška ramene | Materiál | Vnitřní průměr | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,1113 Kč - 2,1113 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,7665 Kč - 1,7665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
ocel uhlíková
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 2,4847 Kč - 2,4847 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
ocel uhlíková
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 1,465 Kč - 1,465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.028 in
0.7 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,6948 Kč - 1,6948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 1,5512 Kč - 1,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 6,2478 Kč - 6,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.055 in
1.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,5081 Kč - 1,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
ocel uhlíková
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 7,124 Kč - 7,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,7235 Kč - 1,7235 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.035 in
0.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 13,975 Kč - 13,975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 20,7543 Kč - 20,7543 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 80,6475 Kč - 80,6475 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 38,3201 Kč - 38,3201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,7863 Kč - 2,7863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
ocel uhlíková
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 1,5798 Kč - 1,5798 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
ocel uhlíková
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,465 Kč - 1,465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
ocel uhlíková
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 48,7763 Kč - 48,7763 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
ocel chrom-vanadová
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku