Menu Vyhledávání

Pružiny zkrutné

Skladem

Zkrutné (torzní) pružiny jsou ideální pro akumulaci a uvolnění energie nebo pro udržování tlaku na krátké vzdálenosti. Pravotočivé nebo levotočivé vinutí, různé úhly rozevření ramen. Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 302.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 354
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka nohy od středu otvoru Stupeň průhybu Průměr drátu Doporučený průměr čepu Moment Koupit
10422137 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
90
1.0 mm
4.8 mm
155.40 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
30 Skladem
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
10.51 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
90
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
90
0.3 mm
1.4 mm
5.31 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
90
0.6 mm
3.6 mm
42.40 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.8 mm
90
1.2 mm
5.5 mm
282.00 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
180
0.4 mm
2.4 mm
13.22 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
63.5 mm
90
2.2 mm
10.7 mm
1356.00 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
9.5 mm
180
0.3 mm
1.7 mm
5.31 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.8 mm
90
1.6 mm
8.7 mm
582.00 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
19.1 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
76.2 mm
90
2.4 mm
11.5 mm
1808.00 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
180
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.7 mm
180
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
101.6 mm
90
3.4 mm
16.9 mm
4519.00 Nmm
  • z/ze 18
Pružiny zkrutné 90 ° pravé 7.9 mm 155.40 Nmm

10422137


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    155.40 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    31.8 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    1.0 mm
  • Doporučený průměr čepu
    4.8 mm
Pružiny zkrutné 90 ° Levé 3.2 mm 7.91 Nmm

10234655


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    7.91 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    12.7 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    0.4 mm
  • Doporučený průměr čepu
    1.6 mm
Pružiny zkrutné 90 ° pravé 2.8 mm 10.51 Nmm

10436714


Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Moment
    10.51 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    12.7 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    0.4 mm
  • Doporučený průměr čepu
    1.6 mm
Pružiny zkrutné 90 ° pravé 4.7 mm 24.60 Nmm

10440230


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    24.60 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    19.1 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    0.5 mm
  • Doporučený průměr čepu
    2.8 mm
Pružiny zkrutné 90 ° Levé 8.0 mm 113.00 Nmm

10234761


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    113.00 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    31.8 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    0.9 mm
  • Doporučený průměr čepu
    4.8 mm
Pružiny zkrutné 90 ° Levé 4.9 mm 21.10 Nmm

10436363


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    21.10 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    19.1 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    0.5 mm
  • Doporučený průměr čepu
    2.8 mm
Pružiny zkrutné 90 ° Levé 2.3 mm 5.31 Nmm

10440131


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    5.31 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    9.5 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    0.3 mm
  • Doporučený průměr čepu
    1.4 mm
Pružiny zkrutné 90 ° Levé 4.5 mm 15.82 Nmm

10417843


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    15.82 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    12.7 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    0.5 mm
  • Doporučený průměr čepu
    2.8 mm
Pružiny zkrutné 90 ° Levé 6.0 mm 42.40 Nmm

10440438


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    42.40 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    19.1 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    0.6 mm
  • Doporučený průměr čepu
    3.6 mm
Pružiny zkrutné 90 ° pravé 7.1 mm 70.60 Nmm

10634004


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    70.60 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    25.4 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    0.8 mm
  • Doporučený průměr čepu
    4.4 mm
Pružiny zkrutné 90 ° pravé 9.5 mm 282.00 Nmm

10440988


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    282.00 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    31.8 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    1.2 mm
  • Doporučený průměr čepu
    5.5 mm
Pružiny zkrutné 180 ° Levé 4.4 mm 13.22 Nmm

10436677


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    13.22 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    12.7 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    0.4 mm
  • Doporučený průměr čepu
    2.4 mm
Pružiny zkrutné 90 ° pravé 18.2 mm 1356.00 Nmm

10441800


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    1356.00 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    63.5 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    2.2 mm
  • Doporučený průměr čepu
    10.7 mm
Pružiny zkrutné 180 ° pravé 2.8 mm 5.31 Nmm

10440162


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    5.31 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    9.5 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    0.3 mm
  • Doporučený průměr čepu
    1.7 mm
Pružiny zkrutné 90 ° pravé 14.2 mm 582.00 Nmm

10421178


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    582.00 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    50.8 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    1.6 mm
  • Doporučený průměr čepu
    8.7 mm
Pružiny zkrutné 180 ° Levé 4.6 mm 21.10 Nmm

10420195


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    21.10 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    19.1 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    0.5 mm
  • Doporučený průměr čepu
    2.8 mm
Pružiny zkrutné 90 ° pravé 19.7 mm 1808.00 Nmm

10421413


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    1808.00 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    76.2 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    2.4 mm
  • Doporučený průměr čepu
    11.5 mm
Pružiny zkrutné 180 ° pravé 4.2 mm 15.82 Nmm

10436530


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    15.82 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    12.7 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    0.5 mm
  • Doporučený průměr čepu
    2.8 mm
Pružiny zkrutné 180 ° pravé 3.3 mm 10.51 Nmm

10436684


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    10.51 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    12.7 mm
  • Směr vinutí
    pravé
  • Průměr drátu
    0.4 mm
  • Doporučený průměr čepu
    2.0 mm
Pružiny zkrutné 90 ° Levé 28.0 mm 4519.00 Nmm

10642672


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Moment
    4519.00 Nmm
  • Délka nohy od středu otvoru
    101.6 mm
  • Směr vinutí
    levé
  • Průměr drátu
    3.4 mm
  • Doporučený průměr čepu
    16.9 mm