Zkrutné (torzní) pružiny jsou ideální pro akumulaci a uvolnění energie nebo pro udržování tlaku na krátké vzdálenosti. Pravotočivé nebo levotočivé vinutí, různé úhly rozevření ramen. Vyrobeno z nerezavějící oceli AISI 302.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka nohy od středu otvoru | Stupeň průhybu | Průměr drátu | Doporučený průměr čepu | Moment | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.012 in
0.3 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
5.31 Nmm
5.31 Nmm
|
||
72,0932 Kč - 79,9858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
87,8785 Kč - 97,8767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.079 in
2.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
1102.00 Nmm
1102.00 Nmm
|
||
67,882 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.047 in
1.2 mm
|
10.3 mm
10.3 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
109,4506 Kč - 121,5545 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3 in
76.2 mm
|
180
|
0.094 in
2.4 mm
|
18.6 mm
18.6 mm
|
1808.00 Nmm
1808.00 Nmm
|
||
82,6074 Kč - 92,0897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.063 in
1.6 mm
|
9.1 mm
9.1 mm
|
582.00 Nmm
582.00 Nmm
|
||
56,8379 Kč - 63,1408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
340,9858 Kč - 358,8767 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4 in
101.6 mm
|
180
|
0.134 in
3.4 mm
|
18.7 mm
18.7 mm
|
4519.00 Nmm
4519.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
270
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
60,5192 Kč - 67,3521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
60,5192 Kč - 67,3521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.5 mm
5.5 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
180
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1 in
25.4 mm
|
180
|
0.028 in
0.7 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
55,7781 Kč - 62,095 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.035 in
0.9 mm
|
4.8 mm
4.8 mm
|
113.00 Nmm
113.00 Nmm
|
||
67,882 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2 in
50.8 mm
|
180
|
0.051 in
1.3 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
91,5598 Kč - 101,5581 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.5 in
63.5 mm
|
180
|
0.087 in
2.2 mm
|
16.3 mm
16.3 mm
|
1356.00 Nmm
1356.00 Nmm
|
||
53,6725 Kč - 59,4594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.752 in
19.1 mm
|
180
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
56,8379 Kč - 63,1408 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.039 in
1.0 mm
|
8.1 mm
8.1 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
126,2956 Kč - 140,4912 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.5 in
88.9 mm
|
180
|
0.106 in
2.7 mm
|
20.7 mm
20.7 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
67,882 Kč - 75,2447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.252 in
31.8 mm
|
180
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku