Ideální pro řadu použití, od strojů a zařízení až po prodejní stojany. Mnoho různých provedení a rozměrů. Díky svému ergonomickému tvaru se snadno drží.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Materiál závitu | Celková výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 285,5284 Kč - 625,8858 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
ocel
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 723,8471 Kč - 803,5123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
mosaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 659,9119 Kč - 732,5081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.898 in
99.0 mm
|
ocel
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 553,375 Kč - 1 214,2339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
mosaz
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku