Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
523,2949 Kč - 523,2949 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
Female
9.8 mm
hliník
387,8791 Kč - 387,8791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
hliník
387,8791 Kč - 387,8791 Kč 1 Skladem
40.0 mm
M6
Female
8.2 mm
hliník
113,3273 Kč - 135,0947 Kč 10 Skladem
40.0 mm
M8
Female
12.0 mm
polypropylen
2,779 Kč - 5,9378 Kč 786 Skladem
45.0 mm
M6
Threaded Male
6.0 mm
ocel
271,0958 Kč - 300,9371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
Female
17.0 mm
polyamid
133,325 Kč - 158,8418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Female
polypropylen
3,7791 Kč - 8,0744 Kč 3550 Skladem
50.0 mm
M8
Threaded Male
8.0 mm
polyamid
387,8791 Kč - 387,8791 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Female
8.2 mm
hliník
126,2319 Kč - 270,7305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M8
Female
polyamid
66,8932 Kč - 104,056 Kč 5 Skladem
40.0 mm
M8
Female
14.0 mm
polyamid
133,8803 Kč - 159,5061 Kč 23 Skladem
40.0 mm
M8
Female
polypropylen
246,8351 Kč - 274,0094 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
51.0 mm
6.0 mm
Female
15.0 mm
polyamid
1 053,5866 Kč - 1 169,4926 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
129.0 mm
8.0 mm
Female
20.0 mm
polyamid
78,6309 Kč - 151,728 Kč 638 Skladem
40.0 mm
M6
Female
polyamid
298,8315 Kč - 331,6848 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
66.0 mm
M10
Slepý otvor s vnitřním závitem
17.0 mm
TPE
137,7626 Kč - 165,8655 Kč 130 Skladem
50.0 mm
M8
Female
polypropylen
585,2374 Kč - 585,2374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
hliník
1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
ocel nerezavějící
149,109 Kč - 326,3493 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
43.0 mm
M8
Slepý otvor s vnitřním závitem
13.0 mm
TPE
  • z/ze 12
utahovací kolečko 50.0 mm se závitem M8 hliník přírodní

10271704

Cenové rozmezí
523,2949 Kč - 523,2949 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Délka závitu
    9.8 mm
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm se závitem M8 hliník přírodní

10271681

Cenové rozmezí
387,8791 Kč - 387,8791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm se závitem M6 hliník přírodní

10271674

Cenové rozmezí
387,8791 Kč - 387,8791 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 40.0 mm vložka M8 polypropylen

10275344

Cenové rozmezí
135,0947 Kč - 113,3273 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Uchycení
    vložka
utahovací kolečko 60.0 mm M6 6.0 mm ocel ocel

10144077

Cenové rozmezí
5,9378 Kč - 2,779 Kč

Skladové zásoby
786 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    šroub
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 50.0 mm vložka M8 polyamid

10188552

Cenové rozmezí
300,9371 Kč - 271,0958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    31.0 mm
  • Celková výška
    31.0 mm
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Uchycení
    vložka
utahovací kolečko 40.0 mm vložka M8 polypropylen

10275337

Cenové rozmezí
158,8418 Kč - 133,325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko M8 60.0 mm polyamid černá

10144060

Cenové rozmezí
8,0744 Kč - 3,7791 Kč

Skladové zásoby
3550 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    šroub
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 40.0 mm se závitem M8 hliník přírodní

10271742

Cenové rozmezí
387,8791 Kč - 387,8791 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 60.0 mm vložka M8 polyamid

10280485

Cenové rozmezí
270,7305 Kč - 126,2319 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    18.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 40.0 mm vložka M8 polyamid černá

10188385

Cenové rozmezí
104,056 Kč - 66,8932 Kč

Skladové zásoby
5 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Celková výška
    26.0 mm
  • Délka závitu
    14.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
utahovací kolečko 40.0 mm vložka M8 polypropylen

10275252

Cenové rozmezí
159,5061 Kč - 133,8803 Kč

Skladové zásoby
23 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 51.0 mm Předvrtaný slepý otvor 6.0 mm polyamid černá

10188699

Cenové rozmezí
274,0094 Kč - 246,8351 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    6.0 mm
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 129.0 mm Předvrtaný slepý otvor 8.0 mm polyamid černá

10188682

Cenové rozmezí
1 169,4926 Kč - 1 053,5866 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    8.0 mm
  • Výška úchopu
    47.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 40.0 mm vložka M6 polyamid černá

10280676

Cenové rozmezí
151,728 Kč - 78,6309 Kč

Skladové zásoby
638 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    12.0 mm
  • Celková výška
    20.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
ovládací kolečko s měkkým povrchem 66.0 mm vložka M10 polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10188026

Cenové rozmezí
331,6848 Kč - 298,8315 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    38.5 mm
  • Celková výška
    38.5 mm
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 50.0 mm vložka M8 polypropylen

10275382

Cenové rozmezí
165,8655 Kč - 137,7626 Kč

Skladové zásoby
130 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    30.0 mm
  • Celková výška
    30.0 mm
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 60.0 mm se závitem M12 hliník přírodní

10271728

Cenové rozmezí
585,2374 Kč - 585,2374 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    se závitem
utahovací kolečko 60.0 mm se závitem M12 ocel nerezavějící přírodní

10271636

Cenové rozmezí
1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Celková výška
    38.6 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    se závitem
ovládací kolečko s měkkým povrchem 43.0 mm vložka M8 polypropylen; elastomer termoplastický (TPE) černá

10188002

Cenové rozmezí
326,3493 Kč - 149,109 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    29.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Barva
    černá