Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – hvězdicové – s vnitřním závitem

Skladem

Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 224
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
107,9216 Kč - 195,9919 Kč 3 Skladem
63.0 mm
M8
Female
fenol
16,9906 Kč - 21,2552 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M6
Female
6.0 mm
polypropylen
111,2314 Kč - 111,2314 Kč 3 Skladem
30.0 mm
M5
Female
23.0 mm
fenol
223,099 Kč - 223,099 Kč 6 Skladem
60.0 mm
M10
Female
39.0 mm
fenol
131,39 Kč - 131,39 Kč 100 Skladem
40.0 mm
M8
Female
27.0 mm
fenol
183,2692 Kč - 183,2692 Kč 29 Skladem
50.0 mm
M10
Female
35.0 mm
fenol
216,9826 Kč - 216,9826 Kč 25 Skladem
80.0 mm
M10
Female
fenol
265,2597 Kč - 265,2597 Kč 32 Skladem
80.0 mm
M16
Female
25.0 mm
fenol
67,3085 Kč - 131,9033 Kč 53 Skladem
32.0 mm
M6
Female
13.5 mm
fenol
733,6362 Kč - 920,6464 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
Female
14.3 mm
Hliník
102,3518 Kč - 159,214 Kč 63 Skladem
80.0 mm
M12
Female
fenol
971,8868 Kč - 1 265,7833 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
závit slepý
10.0 mm
ocel nerezavějící
76,9531 Kč - 180,3424 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
Female
16.0 mm
fenol
149,0577 Kč - 277,4243 Kč 108 Skladem
50.0 mm
M8
Female
12.0 mm
fenol
583,1266 Kč - 759,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
závit průchozí
8.2 mm
ocel nerezavějící
715,7426 Kč - 898,1916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M10
Female
14.3 mm
Hliník
86,2315 Kč - 279,4561 Kč 400 Skladem
32.0 mm
M6
Female
10.0 mm
fenol
179,0282 Kč - 580,5236 Kč 45 Skladem
50.0 mm
M10
Female
20.0 mm
fenol
583,1266 Kč - 759,9434 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
závit slepý
8.0 mm
ocel nerezavějící
168,3392 Kč - 545,4984 Kč 92 Skladem
50.0 mm
M10
Female
21.0 mm
fenol
  • z/ze 12
utahovací kolečko 63.0 mm vložka M8 fenol černá

10252109

Cenové rozmezí
195,9919 Kč - 107,9216 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celkový průměr
    63.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm se závitem M6 polypropylen černá

10072370

Cenové rozmezí
21,2552 Kč - 16,9906 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    se závitem
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 30.0 mm vložka M5 fenol černá

10252147

Cenové rozmezí
111,2314 Kč - 111,2314 Kč

Skladové zásoby
3 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    23.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 60.0 mm vložka M10 fenol černá

10252222

Cenové rozmezí
223,099 Kč - 223,099 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926300090
utahovací kolečko 40.0 mm vložka M8 fenol černá

10252185

Cenové rozmezí
131,39 Kč - 131,39 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    27.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 50.0 mm vložka M10 fenol černá

10252208

Cenové rozmezí
183,2692 Kč - 183,2692 Kč

Skladové zásoby
29 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 80.0 mm vložka M10 fenol černá

10252123

Cenové rozmezí
216,9826 Kč - 216,9826 Kč

Skladové zásoby
25 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celkový průměr
    80.0 mm
utahovací kolečko 80.0 mm vložka M16 fenol černá

10203453

Cenové rozmezí
265,2597 Kč - 265,2597 Kč

Skladové zásoby
32 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 32.0 mm vložka M6 fenol černá

10203415

Cenové rozmezí
131,9033 Kč - 67,3085 Kč

Skladové zásoby
53 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    13.5 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rukojeti rukou utahovatelné 60.0 mm M12 14.3 mm polyamid přírodní

10367308

Cenové rozmezí
920,6464 Kč - 733,6362 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 80.0 mm se závitem M12 Duroplast

10246450

Cenové rozmezí
159,214 Kč - 102,3518 Kč

Skladové zásoby
63 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Uchycení
    se závitem
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celkový průměr
    80.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm závit slepý M8 polyamid přírodní

10641118

Cenové rozmezí
1 265,7833 Kč - 971,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    31.2 mm
  • Celková výška
    31.2 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 40.0 mm vložka M8 fenol černá

10203422

Cenové rozmezí
180,3424 Kč - 76,9531 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
utahovací kolečko 50.0 mm se závitem M8 Duroplast

10246436

Cenové rozmezí
277,4243 Kč - 149,0577 Kč

Skladové zásoby
108 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Uchycení
    se závitem
  • Celní nomenklatura
    3926300090
  • Celkový průměr
    50.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm závit průchozí M8 polyamid přírodní

10633946

Cenové rozmezí
759,9434 Kč - 583,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    24.0 mm
  • Celková výška
    24.0 mm
  • Délka závitu
    8.2 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 60.0 mm Vnitřní závit M10 polyamid přírodní

10629222

Cenové rozmezí
898,1916 Kč - 715,7426 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    39.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
  • Délka závitu
    14.3 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 32.0 mm vložka M6 fenol

10203378

Cenové rozmezí
279,4561 Kč - 86,2315 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celkový průměr
    32.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm vložka M10 fenol

10203392

Cenové rozmezí
580,5236 Kč - 179,0282 Kč

Skladové zásoby
45 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Celkový průměr
    50.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm závit slepý M8 polyamid přírodní

10642641

Cenové rozmezí
759,9434 Kč - 583,1266 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    24.2 mm
  • Celková výška
    24.2 mm
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Barva
    přírodní
utahovací kolečko 50.0 mm vložka M10 fenol černá

10203439

Cenové rozmezí
545,4984 Kč - 168,3392 Kč

Skladové zásoby
92 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    21.0 mm
  • Barva
    černá
  • Uchycení
    vložka
  • Celní nomenklatura
    3926909790