Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715,7426 Kč - 898,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
| 715,7426 Kč - 898,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
| 1 836,1762 Kč - 1 923,4351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
závit slepý
|
0.563 in
14.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 474,4273 Kč - 595,5339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Hliník
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku