Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506,613 Kč - 506,613 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 575,939 Kč - 575,939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
hliník
|
||
| 814,9449 Kč - 814,9449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 456,8182 Kč - 456,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
hliník
|
||
| 573,8691 Kč - 573,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 661,2149 Kč - 661,2149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 359,8701 Kč - 359,8701 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 538,0485 Kč - 538,0485 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
1.969 in
50.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 371,2292 Kč - 371,2292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 1 087,4694 Kč - 1 087,4694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 698,982 Kč - 911,7552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 715,7426 Kč - 898,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
| 640,102 Kč - 800,5662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M9
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Hliník
|
||
| 1 836,1762 Kč - 1 923,4351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
závit slepý
|
0.563 in
14.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 1 836,1762 Kč - 1 923,4351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
závit průchozí
|
0.563 in
14.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 474,4273 Kč - 595,5339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Hliník
|
||
| 336,2803 Kč - 336,2803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 450,7029 Kč - 450,7029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 167,7043 Kč - 167,7043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
||
| 573,8691 Kč - 573,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku