Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661,2149 Kč - 661,2149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M8
 | 
Threaded Female
 | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 1 087,4694 Kč - 1 087,4694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
M12
 | 
Threaded Female
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 474,4273 Kč - 595,5339 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M8
 | 
Female
 | 
0.323 in
 
8.2 mm
 | 
Hliník
 | ||
| 167,7043 Kč - 167,7043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M8
 | 
Threaded Female
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
hliník
 | ||
| 415,7672 Kč - 415,7672 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
M10
 | 
Threaded Male
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 428,8697 Kč - 428,8697 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
M10
 | 
Threaded Male
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 332,7933 Kč - 332,7933 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
M12
 | 
Threaded Female
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
hliník
 | ||
| 411,4085 Kč - 411,4085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
M10
 | 
Threaded Female
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
hliník
 | ||
| 357,2417 Kč - 357,2417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M8
 | 
Threaded Female
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
hliník
 | ||
| 357,2417 Kč - 357,2417 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M8
 | 
Threaded Female
 | 
0.512 in
 
13.0 mm
 | 
hliník
 | ||
| 996,184 Kč - 1 297,4278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
M10
 | 
závit slepý
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 814,9449 Kč - 814,9449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
M10
 | 
Threaded Female
 | 
0.669 in
 
17.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 727,5992 Kč - 727,5992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
M16
 | 
Threaded Female
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
hliník
 | ||
| 1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
M12
 | 
Threaded Female
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 331,8493 Kč - 439,6777 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
M12
 | 
Female
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
fenol
 | ||
| 583,1266 Kč - 759,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M6
 | 
závit slepý
 | 
0.315 in
 
8.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 411,4085 Kč - 411,4085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
M10
 | 
Threaded Female
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
hliník
 | ||
| 1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
M10
 | 
Threaded Female
 | 
0.709 in
 
18.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
| 727,5992 Kč - 727,5992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
M16
 | 
Threaded Female
 | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
hliník
 | ||
| 487,3951 Kč - 487,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde | 
2.362 in
 
60.0 mm
 | 
M12
 | 
Threaded Male
 | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
ocel nerezavějící
 | ||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku