Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368,9503 Kč - 409,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 142,7781 Kč - 158,4518 Kč | 3 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyamid
|
||
| 115,6942 Kč - 209,4058 Kč | 75 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
fenol
|
||
| 271,0926 Kč - 491,0976 Kč | 7 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
fenol
|
||
| 183,2692 Kč - 183,2692 Kč | 29 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.378 in
35.0 mm
|
fenol
|
||
| 18,7642 Kč - 18,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 230,4796 Kč - 230,4796 Kč | 16 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
fenol
|
||
| 75,7331 Kč - 75,7331 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 67,2589 Kč - 67,2589 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
| 97,7664 Kč - 97,7664 Kč | 5 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 30,9866 Kč - 30,9866 Kč | 35 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 223,099 Kč - 223,099 Kč | 6 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
fenol
|
||
| 16,9906 Kč - 21,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.236 in
6.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 107,9216 Kč - 195,9919 Kč | 3 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
fenol
|
||
| 216,9826 Kč - 216,9826 Kč | 25 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
fenol
|
||
| 131,39 Kč - 131,39 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
fenol
|
||
| 111,2314 Kč - 111,2314 Kč | 3 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
fenol
|
||
| 38,715 Kč - 82,713 Kč | 230 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.413 in
10.5 mm
|
fenol
|
||
| 495,7279 Kč - 495,7279 Kč | 2 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 495,7279 Kč - 495,7279 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku