Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 585,2374 Kč - 585,2374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
hliník
|
||
| 685,7064 Kč - 761,1607 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
polyamid
|
||
| 67,0174 Kč - 79,8324 Kč | 2860 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 41,0248 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 149,1754 Kč - 176,9727 Kč | 23 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 142,7781 Kč - 158,4518 Kč | 3 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyamid
|
||
| 203,4508 Kč - 225,8597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.087 in
53.0 mm
|
M8
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
TPE
|
||
| 104,6537 Kč - 104,6537 Kč | 5 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 368,9503 Kč - 409,5286 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 262,6175 Kč - 291,4827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
||
| 585,2374 Kč - 585,2374 Kč | 1 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
hliník
|
||
| 523,2949 Kč - 523,2949 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
hliník
|
||
| 118,4867 Kč - 141,2443 Kč | 10 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 2,779 Kč - 5,9378 Kč | 786 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
ocel
|
||
| 66,5851 Kč - 73,906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyamid
|
||
| 368,3589 Kč - 727,7742 Kč | 70 Skladem |
3.031 in
77.0 mm
|
M12
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
TPE
|
||
| 176,2031 Kč - 347,7995 Kč | 20 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
polyamid
|
||
| 1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 151,0462 Kč - 181,8146 Kč | 331 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 387,8791 Kč - 387,8791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
hliník
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku