Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,7458 Kč - 142,7458 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 205,905 Kč - 248,8128 Kč | 20 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 132,2289 Kč - 159,5061 Kč | 3 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 194,8349 Kč - 231,6384 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 86,4696 Kč - 149,4968 Kč | 18 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 124,323 Kč - 124,323 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
fenol
|
||
| 29,2022 Kč - 29,2022 Kč | 2850 Skladem |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Vnější závit
|
1.476 in
37.5 mm
|
polyamid
|
||
| 61,5078 Kč - 61,5078 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
||
| 671,6387 Kč - 681,7486 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
polyamid
|
||
| 70,3183 Kč - 130,9027 Kč | 100 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 58,8809 Kč - 58,8809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 146,0792 Kč - 146,0792 Kč | 50 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Female
|
1.063 in
27.0 mm
|
fenol
|
||
| 10252093 | 98,8739 Kč - 179,5972 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
fenol
|
|
| 12,4281 Kč - 15,542 Kč | 1000 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 116,698 Kč - 211,6414 Kč | 61 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
fenol
|
||
| 1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 826,2278 Kč - 826,2278 Kč | 1 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 230,6907 Kč - 274,3372 Kč | 89 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 61,0551 Kč - 105,8207 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
fenol
|
||
| 111,2314 Kč - 111,2314 Kč | 12908 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
fenol
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku