Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polyamid
|
|||
| 102,8366 Kč - 102,8366 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 95,6893 Kč - 174,7848 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 130,3575 Kč - 154,9572 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
závit průchozí
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 258,2722 Kč - 306,2501 Kč | 20 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 246,9401 Kč - 246,9401 Kč | 71 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
1.535 in
39.0 mm
|
fenol
|
||
| 223,3173 Kč - 223,3173 Kč | 90 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
závit průchozí
|
0.591 in
15.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 18,7642 Kč - 18,7642 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 111,0647 Kč - 111,0647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 117,2792 Kč - 117,2792 Kč | 25 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
TPE
|
||
| 1 032,2777 Kč - 1 032,2777 Kč | 1 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 150,7855 Kč - 181,8146 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 111,3689 Kč - 133,9961 Kč | 10 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 198,3332 Kč - 239,23 Kč | 141 Skladem |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 57,3351 Kč - 133,8777 Kč | 4 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 134,0396 Kč - 134,0396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 1 257,71 Kč - 1 257,71 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 826,2278 Kč - 826,2278 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 248,5335 Kč - 294,8015 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 202,3352 Kč - 239,5114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku