Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,5025 Kč - 128,9869 Kč | 8 Skladem |
1.496 in
38.0 mm
|
M8
|
závit průchozí
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 146,657 Kč - 146,657 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
TPE
|
||
| 78,6309 Kč - 151,728 Kč | 300 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 204,7965 Kč - 246,8487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 83,9109 Kč - 153,9594 Kč | 1000 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polyamid
|
||
| 146,2168 Kč - 173,6163 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
polypropylen
|
||
| 417,5063 Kč - 423,6419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.551 in
14.0 mm
|
polyamid
|
||
| 336,2803 Kč - 336,2803 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 450,7029 Kč - 450,7029 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 167,7043 Kč - 167,7043 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
hliník
|
||
| 573,8691 Kč - 573,8691 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 661,2149 Kč - 661,2149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 1 087,4694 Kč - 1 087,4694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 486,2879 Kč - 610,4222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Hliník
|
||
| 583,1266 Kč - 759,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
závit slepý
|
0.315 in
8.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 640,102 Kč - 800,5662 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Hliník
|
||
| 468,4808 Kč - 587,595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.323 in
8.2 mm
|
Hliník
|
||
| 122,3138 Kč - 395,7099 Kč | 200 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
fenol
|
||
| 142,4062 Kč - 273,7055 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
fenol
|
||
| 583,1266 Kč - 759,9434 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
závit průchozí
|
0.323 in
8.2 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku