Rukou utahovatelné úchopy s vnitřním závitem mají tvarovaný okraj, který umožňuje pevné a pohodlné sevření. Odolnost vůči nárazům a chemikáliím. Atraktivní vzhled.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179,0282 Kč - 580,5236 Kč | 45 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
fenol
|
||
| 971,8868 Kč - 1 265,7833 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
závit slepý
|
0.394 in
10.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 733,6362 Kč - 920,6464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
| 102,3518 Kč - 159,214 Kč | 63 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
fenol
|
||
| 86,2315 Kč - 279,4561 Kč | 400 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
fenol
|
||
| 715,7426 Kč - 898,1916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Hliník
|
||
| 67,3085 Kč - 131,9033 Kč | 53 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.531 in
13.5 mm
|
fenol
|
||
| 265,2597 Kč - 265,2597 Kč | 32 Skladem |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
fenol
|
||
| 168,3392 Kč - 545,4984 Kč | 92 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
fenol
|
||
| 114,921 Kč - 412,1046 Kč | 59 Skladem |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
fenol
|
||
| 1 836,1762 Kč - 1 923,4351 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
závit slepý
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 149,0577 Kč - 277,4243 Kč | 108 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
fenol
|
||
| 76,9531 Kč - 180,3424 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
fenol
|
||
| 1 173,0584 Kč - 1 173,0584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 411,4085 Kč - 411,4085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
hliník
|
||
| 496,9975 Kč - 496,9975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
hliník
|
||
| 487,3951 Kč - 487,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 727,5992 Kč - 727,5992 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
1.102 in
28.0 mm
|
hliník
|
||
| 383,4467 Kč - 383,4467 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
| 456,8182 Kč - 456,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
hliník
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku