10222393
258062559935
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 10 - 49 | 77,4061 Kč |
| 50 + | 77,0575 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | černá |
|---|---|
| Délka závitu | 0.551 in |
| Délka závitu | 14.0 mm |
| Způsob montáže | hřídel se závitem |
| Průměr úchopu | 25.0 mm |
| Průměr úchopu | 0.984 in |
| Průměr základny | 0.63 in |
| Průměr základny | 16.0 mm |
| Výška základny | 0.315 in |
| Výška základny | 8.0 mm |
| Průměr ručního kola | 0.984 in |
| Průměr ručního kola | 25.0 mm |
| Délka pod hlavu | 8.0 mm |
| Délka pod hlavu | 0.315 in |
| Povrchová úprava | bez povrchové úpravy |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Provedení ovládacího kola | rýhované |
| Velikost závitu | M6 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |
| Uchycení | vložka |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku