Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,9902 Kč - 17,6197 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
polyamid
|
||
| 68,105 Kč - 69,137 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 10,5559 Kč - 23,5186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 362,6695 Kč - 494,5431 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 7,795 Kč - 10,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
polyamid
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||
| 32,9928 Kč - 74,0797 Kč | 1675 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 243,0115 Kč - 243,0115 Kč | 7 Skladem |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
Threaded Hole
|
0.472 in
12.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 29,0046 Kč - 76,1482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
ocel
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 42,8236 Kč - 95,7597 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
ocel
|
Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||
| 555,5086 Kč - 563,9729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
polyamid
|
||
| 394,6862 Kč - 401,2262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 308,5647 Kč - 313,1107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 60,5611 Kč - 115,3632 Kč | 50 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||
| 246,40 Kč - 250,3881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 54,9972 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 284,0084 Kč - 288,2196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 59,9336 Kč - 60,854 Kč | 10 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 282,363 Kč - 286,7694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 40,7319 Kč - 89,4123 Kč | 6 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
||
| 359,2531 Kč - 364,817 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku