Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření, provedení s drsnými vroubky na vnějším povrchu. Montáž na vnější závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,8387 Kč - 144,061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||
| 284,0084 Kč - 288,2196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 54,9972 Kč - 104,9527 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 282,363 Kč - 286,7694 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 6,5957 Kč - 9,1197 Kč | 16750 Skladem |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
polyamid
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 59,9336 Kč - 60,854 Kč | 10 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 239,4556 Kč - 239,4556 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Threaded Hole
|
0.512 in
13.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 40,7319 Kč - 89,4123 Kč | 6 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.354 in
9.0 mm
|
polyamid
|
||
| 308,5647 Kč - 313,1107 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 60,5611 Kč - 115,3632 Kč | 50 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||
| 394,6862 Kč - 401,2262 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
mosaz
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 246,40 Kč - 250,3881 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
Slepý otvor s vnitřním závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 7,795 Kč - 10,7791 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
polyamid
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
polyamid
|
||
| 66,2129 Kč - 126,5368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
fenol
|
Uchycení šroubem
|
1.024 in
26.0 mm
|
polyamid
|
||
| 8,2273 Kč - 17,5431 Kč | 650 Skladem |
0.583 in
14.8 mm
|
M4
|
hliník
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
PA6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku