Menu Vyhledávání

Prvky ovládací - s hřibovou hlavou

Skladem

Hřibovitý tvar úchopu poskytuje produktu atraktivní vzhled. Tyto plastové rukojeti jsou ideální pro celou řadu oborů, například stroje a zařízení, přípravky, stojany a držáky. Hřibovitý tvar zajišťuje pohodlný úchop.

Produktová řada: SR6530

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 5
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál vložky Povrchová úprava Koupit
312,1485 Kč - 684,8739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
mosaz
matné
178,5598 Kč - 178,5598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M12
mosaz
bez povrchové úpravy
191,57 Kč - 191,57 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M10
mosaz
bez povrchové úpravy
156,6808 Kč - 156,6808 Kč 1 Skladem
M6
mosaz
bez povrchové úpravy
10160893 190,9705 Kč - 190,9705 Kč 1 Skladem
M8
mosaz
bez povrchové úpravy
rukojeť kulová 50.0 mm M12 polypropylen černá

10189269

Cenové rozmezí
684,8739 Kč - 312,1485 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    64.0 mm
  • Průměr čepu
    37.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Hmotnost
    79.0 g
Prvky ovládací - s hřibovou hlavou 51.6 mm M12 fenol černá

10160916

Cenové rozmezí
178,5598 Kč - 178,5598 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Průměr čepu
    19.1 mm
  • Délka závitu
    17.0 mm
  • Barva
    černá
Prvky ovládací - s hřibovou hlavou 51.6 mm M10 fenol černá

10160909

Cenové rozmezí
191,57 Kč - 191,57 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Průměr čepu
    19.1 mm
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Barva
    černá
Prvky ovládací - s hřibovou hlavou 51.6 mm M6 fenol černá

10160886

Cenové rozmezí
156,6808 Kč - 156,6808 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Průměr čepu
    19.1 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Barva
    černá
Prvky ovládací - s hřibovou hlavou 51.6 mm M8 fenol černá

10160893

Cenové rozmezí
190,9705 Kč - 190,9705 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Výška úchopu
    38.1 mm
  • Průměr čepu
    19.1 mm
  • Délka závitu
    11.0 mm
  • Barva
    černá