Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.
Produktová řada: SR1579
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka úchopu | Velikost závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,8679 Kč - 74,1712 Kč | 1650 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Uchycení šroubem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
123,9283 Kč - 123,9283 Kč | 60 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
551,9946 Kč - 1 090,8953 Kč | 8 Skladem |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
34,5545 Kč - 82,7364 Kč | 395 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Uchycení šroubem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
74,2407 Kč - 142,792 Kč | 21 Skladem |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
46,7002 Kč - 100,3562 Kč | 900 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Uchycení šroubem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
458,4546 Kč - 458,4546 Kč | 9 Skladem |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
572,5037 Kč - 1 131,6536 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
104,1517 Kč - 200,2854 Kč | 1 Skladem |
2.638 in
67.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
61,5791 Kč - 62,5273 Kč | 10 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uchycení šroubem
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
601,3514 Kč - 1 187,317 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
64,8421 Kč - 65,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Uchycení šroubem
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
98,2532 Kč - 188,9624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.047 in
52.0 mm
|
M10
|
čep s vnějším závitem
|
0.709 in
18.0 mm
|
polyamid
|
||
45,3615 Kč - 127,935 Kč | 918 Skladem |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Uchycení šroubem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
489,6346 Kč - 966,7906 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
10159804 | 35,7226 Kč - 35,7226 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Uchycení šroubem
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
|
176,7301 Kč - 420,1975 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
58,3858 Kč - 61,1886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Uchycení šroubem
|
0.236 in
6.0 mm
|
polyamid
|
||
64,8421 Kč - 65,8182 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Uchycení šroubem
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
63,601 Kč - 122,3214 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid se skelným vláknem
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku