Menu Vyhledávání

Prvky ovládací - s křídlovým úchopem - s vnějším závitem

Skladem

Tyto rukojeti mají konstrukcis vyčnívajícím kovovým odsazením, které umožňuje montáž kov na kov, přičemž poskytují ergonomický úchop. Tyto rukojeti mají ocelové vnější závity a jsou odolné vůči rozpouštědlům, olejům, mazivům a chemikáliím.

Produktová řada: SR1579

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 31
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka úchopu Velikost závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
63,601 Kč - 122,3214 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
polyamid se skelným vláknem
601,3514 Kč - 1 187,317 Kč 7 Skladem
58.0 mm
M8
čep s vnějším závitem
30.0 mm
ocel nerezavějící
74,2407 Kč - 142,792 Kč 21 Skladem
52.0 mm
M8
Stud
20.0 mm
polyamid se skelným vláknem
601,3514 Kč - 1 187,317 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
58.0 mm
M10
čep s vnějším závitem
30.0 mm
ocel nerezavějící
46,7002 Kč - 100,3562 Kč 900 Skladem
33.0 mm
M8
Uchycení šroubem
30.0 mm
polyamid
551,9946 Kč - 1 090,8953 Kč 8 Skladem
58.0 mm
M10
čep s vnějším závitem
20.0 mm
ocel nerezavějící
123,9283 Kč - 123,9283 Kč 60 Skladem
25.0 mm
M6
Stud
20.0 mm
ocel nerezavějící
58,3858 Kč - 61,1886 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M4
Uchycení šroubem
6.0 mm
polyamid
10271827 190,9789 Kč - 190,9789 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
36.0 mm
M8
Stud
32.0 mm
ocel nerezavějící
427,2746 Kč - 844,2181 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
46.0 mm
M6
čep s vnějším závitem
16.0 mm
ocel nerezavějící
34,8679 Kč - 74,1712 Kč 1650 Skladem
28.0 mm
M6
Uchycení šroubem
25.0 mm
polyamid
  • z/ze 2
s křídlovým úchopem 44.0 mm Stud M6 20.0 mm polyamid

10214305

Cenové rozmezí
122,3214 Kč - 63,601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Stud
  • Délka úchopu
    44.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
s křídlovým úchopem 58.0 mm vnějším závit M8 30.0 mm ocel nerezavějící

10194805

Cenové rozmezí
1 187,317 Kč - 601,3514 Kč

Skladové zásoby
7 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Délka úchopu
    58.0 mm
s křídlovým úchopem 52.0 mm Stud M8 20.0 mm polyamid

10214312

Cenové rozmezí
142,792 Kč - 74,2407 Kč

Skladové zásoby
21 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid se skelným vláknem
  • Způsob montáže
    Stud
  • Délka úchopu
    52.0 mm
  • Délka závitu
    20.0 mm
s křídlovým úchopem 58.0 mm vnějším závit M10 30.0 mm ocel nerezavějící

10194799

Cenové rozmezí
1 187,317 Kč - 601,3514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Délka úchopu
    58.0 mm
s křídlovým úchopem 33.0 mm čep s vnějším závitem M8 30.0 mm polyamid

10313916

Cenové rozmezí
100,3562 Kč - 46,7002 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    Uchycení šroubem
  • Délka úchopu
    33.0 mm
s křídlovým úchopem 58.0 mm vnějším závit M10 20.0 mm ocel nerezavějící

10194775

Cenové rozmezí
1 090,8953 Kč - 551,9946 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Délka úchopu
    58.0 mm
s křídlovým úchopem 25.0 mm vnějším závit M6 20.0 mm ocel nerezavějící

10271810

Cenové rozmezí
123,9283 Kč - 123,9283 Kč

Skladové zásoby
60 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál vložky
    ocel nerezavějící
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    Stud
s křídlovým úchopem 20.0 mm čep s vnějším závitem M4 6.0 mm polyamid

10222416

Cenové rozmezí
61,1886 Kč - 58,3858 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    Křídlový úchop
  • Způsob montáže
    Uchycení šroubem
s křídlovým úchopem 36.0 mm M8 ocel nerezavějící

10271827

Cenové rozmezí
190,9789 Kč - 190,9789 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál vložky
    ocel nerezavějící
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    Stud
s křídlovým úchopem 46.0 mm vnějším závit M6 16.0 mm ocel nerezavějící

10194720

Cenové rozmezí
844,2181 Kč - 427,2746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Materiál úchopu
    ocel nerezavějící
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    čep s vnějším závitem
  • Délka úchopu
    46.0 mm
s křídlovým úchopem 28.0 mm čep s vnějším závitem M6 25.0 mm polyamid

10159811

Cenové rozmezí
74,1712 Kč - 34,8679 Kč

Skladové zásoby
1650 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Materiál úchopu
    polyamid
  • Tvar úchopu
    rukou utahovatelné
  • Způsob montáže
    Uchycení šroubem