Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
41,6954 Kč - 77,7224 Kč 1500 Skladem
14.0 mm
M4
46,7736 Kč - 185,1457 Kč 100 Skladem
20.0 mm
M6
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M10
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
20.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M6
ocel nerezavějící
Slepý vývrt bez závitu
12.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
15.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
vnějším závit
40.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M6
ocel nerezavějící
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
13.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
vnějším závit
16.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
vnějším závit
25.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
vnějším závit
20.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
15.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
16.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
22.0 mm
ocel nerezavějící
10501726 Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
vnějším závit
20.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
vnějším závit
30.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
vnějším závit
30.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
16.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Slepý vývrt bez závitu
13.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
vnějším závit
25.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
vnějším závit
25.0 mm
ocel nerezavějící
  • z/ze 6
Kolečka utahovací - rýhovaná 14.0 mm M4 černá

10246528

Cenové rozmezí
77,7224 Kč - 41,6954 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Průměr úchopu
    14.0 mm
  • Výška úchopu
    16.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 černá

10246535

Cenové rozmezí
185,1457 Kč - 46,7736 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    26.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 60.0 mm M10 20.0 mm ocel nerezavějící

10501801


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M6 12.0 mm ocel nerezavějící

10501665


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 15.0 mm ocel nerezavějící

10501719


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.0 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 40.0 mm ocel nerezavějící

10501832


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M6 13.0 mm ocel nerezavějící

10501658


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 16.0 mm ocel nerezavějící

10501672


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    46.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 25.0 mm ocel nerezavějící

10501696


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    55.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 20.0 mm ocel nerezavějící

10501689


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    50.5 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 15.0 mm ocel nerezavějící

10501788


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 16.0 mm ocel nerezavějící

10501771


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    16.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 22.0 mm ocel nerezavějící

10501856


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    22.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 20.0 mm ocel nerezavějící

10501726


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 30.0 mm ocel nerezavějící

10501825


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    69.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 30.0 mm ocel nerezavějící

10501740


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 16.0 mm ocel nerezavějící

10501757


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 13.0 mm ocel nerezavějící

10501702


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 25.0 mm ocel nerezavějící

10501733


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    59.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 25.0 mm ocel nerezavějící

10501818


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm