Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
8,0599 Kč - 8,0599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M4
ocel pozinkovaná
vnější závit
8.5 mm
polyamid
436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč 1 Skladem
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
12.0 mm
ocel
8,1715 Kč - 8,1715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M5
ocel pozinkovaná
vnější závit
10.0 mm
polyamid
62,5551 Kč - 119,17 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
mosaz
vnější závit
30.0 mm
polyamid
30,4548 Kč - 68,2575 Kč 350 Skladem
28.0 mm
M8
ocel
vnější závit
30.0 mm
polyamid
24,5424 Kč - 55,0044 Kč 355 Skladem
23.0 mm
M5
ocel
vnější závit
15.0 mm
polyamid
71,9946 Kč - 72,9061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
vnější závit
25.0 mm
polyamid
25,1838 Kč - 56,4599 Kč 470 Skladem
23.0 mm
M5
ocel
vnější závit
25.0 mm
polyamid
63,2106 Kč - 64,1588 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
mosaz
vnější závit
16.0 mm
polyamid
55,8758 Kč - 106,4386 Kč 10 Skladem
50.0 mm
M10
mosaz
vnější závit
20.0 mm
polyamid
32,3951 Kč - 50,3922 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
Vnější závit
16.0 mm
polyamid
29,4508 Kč - 65,9593 Kč 507 Skladem
28.0 mm
M8
ocel
vnější závit
30.0 mm
polyamid
56,057 Kč - 106,9685 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
mosaz
vnější závit
50.0 mm
polyamid
45,25 Kč - 99,3269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
mosaz
vnější závit
40.0 mm
polyamid
37,3295 Kč - 41,4012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
Vnější závit
10.0 mm
polyamid
24,1937 Kč - 54,3149 Kč 957 Skladem
23.0 mm
M5
ocel
vnější závit
10.0 mm
polyamid
67,6589 Kč - 75,0913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M10
ocel pozinkovaná
Vnější závit
30.0 mm
polyamid
28,8791 Kč - 64,8101 Kč 334 Skladem
28.0 mm
M8
ocel
vnější závit
25.0 mm
polyamid
66,5294 Kč - 126,6861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
mosaz
vnější závit
40.0 mm
polyamid
44,1623 Kč - 96,9145 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
mosaz
vnější závit
30.0 mm
polyamid
  • z/ze 6
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 8.5 mm polyamid černá

10260852

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.5 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
Prvky ruhou utahovatelné 20.0 mm M8 ocel černá

10209547

Cenové rozmezí
1 240,1392 Kč - 436,3184 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu
    ocel pozinkovaná
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M5 10.0 mm polyamid černá

10260869

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 30.0 mm polyamid černá

10333242

Cenové rozmezí
119,17 Kč - 62,5551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 28.0 mm M8 30.0 mm polyamid černá

10159774

Cenové rozmezí
68,2575 Kč - 30,4548 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Výška hrotu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 15.0 mm polyamid černá

10159668

Cenové rozmezí
55,0044 Kč - 24,5424 Kč

Skladové zásoby
355 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Výška hrotu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm vnější závit M8 25.0 mm polyamid černá

10639634

Cenové rozmezí
72,9061 Kč - 71,9946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Výška úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 25.0 mm polyamid černá

10159675

Cenové rozmezí
56,4599 Kč - 25,1838 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Výška hrotu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M5 16.0 mm polyamid černá

10364277

Cenové rozmezí
64,1588 Kč - 63,2106 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 20.0 mm polyamid černá

10333235

Cenové rozmezí
106,4386 Kč - 55,8758 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 16.0 mm polyamid černá

10188828

Cenové rozmezí
50,3922 Kč - 32,3951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    32.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 28.0 mm M8 30.0 mm polyamid černá

10159767

Cenové rozmezí
65,9593 Kč - 29,4508 Kč

Skladové zásoby
507 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Výška hrotu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 40.0 mm M8 50.0 mm polyamid černá

10333211

Cenové rozmezí
106,9685 Kč - 56,057 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 30.0 mm M6 40.0 mm polyamid černá

10333167

Cenové rozmezí
99,3269 Kč - 45,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 10.0 mm polyamid černá

10188811

Cenové rozmezí
41,4012 Kč - 37,3295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 10.0 mm polyamid černá

10159651

Cenové rozmezí
54,3149 Kč - 24,1937 Kč

Skladové zásoby
957 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 40.0 mm M10 30.0 mm polyamid černá

10188897

Cenové rozmezí
75,0913 Kč - 67,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    14.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 28.0 mm M8 25.0 mm polyamid černá

10159750

Cenové rozmezí
64,8101 Kč - 28,8791 Kč

Skladové zásoby
334 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Výška hrotu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 50.0 mm M10 40.0 mm polyamid černá

10333259

Cenové rozmezí
126,6861 Kč - 66,5294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 40.0 mm M8 30.0 mm polyamid černá

10333198

Cenové rozmezí
96,9145 Kč - 44,1623 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá