Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0599 Kč - 8,0599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel pozinkovaná
|
vnější závit
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyamid
|
||
436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč | 1 Skladem |
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel
|
||
8,1715 Kč - 8,1715 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
62,5551 Kč - 119,17 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
30,4548 Kč - 68,2575 Kč | 350 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
ocel
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
24,5424 Kč - 55,0044 Kč | 355 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
ocel
|
vnější závit
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
71,9946 Kč - 72,9061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
25,1838 Kč - 56,4599 Kč | 470 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
ocel
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
63,2106 Kč - 64,1588 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
mosaz
|
vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
55,8758 Kč - 106,4386 Kč | 10 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
vnější závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
32,3951 Kč - 50,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
29,4508 Kč - 65,9593 Kč | 507 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
ocel
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
56,057 Kč - 106,9685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
vnější závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||
45,25 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnější závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
37,3295 Kč - 41,4012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
24,1937 Kč - 54,3149 Kč | 957 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
ocel
|
vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
67,6589 Kč - 75,0913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
28,8791 Kč - 64,8101 Kč | 334 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
ocel
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
66,5294 Kč - 126,6861 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
vnější závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
44,1623 Kč - 96,9145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku