Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,4113 Kč - 179,7531 Kč | 100 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
fenol
|
uchycení šroubem
|
0.591 in
15.0 mm
|
fenol
|
||
10501726 | 890,9316 Kč - 890,9316 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
vnější závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
|
725,8557 Kč - 725,8557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
490,0104 Kč - 490,0104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt bez závitu
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
725,8557 Kč - 725,8557 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
490,0104 Kč - 490,0104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
|
0.512 in
13.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
982,6492 Kč - 982,6492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.866 in
22.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
941,5982 Kč - 941,5982 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
ocel nerezavějící
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
663,83 Kč - 663,83 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
487,3951 Kč - 487,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt bez závitu
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
621,9073 Kč - 621,9073 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
487,3951 Kč - 487,3951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
709,253 Kč - 709,253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
ocel nerezavějící
|
Slepý vývrt s vnitřním závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
1 283,1222 Kč - 1 283,1222 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
ocel nerezavějící
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
ocel nerezavějící
|
||
83,5974 Kč - 92,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
||
73,9897 Kč - 82,1891 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
58,6287 Kč - 65,0774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
260,4282 Kč - 289,1121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
106,5223 Kč - 118,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
8,0599 Kč - 8,0599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel pozinkovaná
|
vnější závit
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku