Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,1052 Kč - 83,3604 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polypropylen
|
||
117,2038 Kč - 130,0746 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
||
69,2206 Kč - 76,8623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
28,5445 Kč - 63,9675 Kč | 361 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
čep s vnějším závitem
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
76,179 Kč - 84,5457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
101,6054 Kč - 104,6779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
čep s vnějším závitem
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
||
14,7114 Kč - 33,0179 Kč | 347 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
32,3951 Kč - 50,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
64,7166 Kč - 123,2418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||
66,2997 Kč - 73,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
75,5013 Kč - 77,8998 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
10,807 Kč - 23,4419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
69,2206 Kč - 76,8623 Kč | 1 Skladem |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polypropylen
|
||
58,6287 Kč - 65,0774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
260,4282 Kč - 289,1121 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
89,496 Kč - 99,3269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polypropylen
|
||
106,5223 Kč - 118,2497 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
44,1763 Kč - 44,9795 Kč | 81 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
31,0963 Kč - 78,8424 Kč | 175 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
108,1678 Kč - 163,5276 Kč | 1561 Skladem |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku