Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0599 Kč - 8,0599 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel pozinkovaná
|
vnější závit
|
0.335 in
8.5 mm
|
polyamid
|
||
436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč | 1 Skladem |
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.472 in
12.0 mm
|
ocel
|
||
58,302 Kč - 59,1806 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
mosaz
|
vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
28,5445 Kč - 63,9675 Kč | 361 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
vnější závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
24,1937 Kč - 54,3149 Kč | 957 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
ocel
|
vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
37,3295 Kč - 41,4012 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
66,2997 Kč - 73,2787 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polypropylen
|
||
28,8791 Kč - 64,8101 Kč | 334 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
ocel
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
245,5633 Kč - 272,5738 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
49,3497 Kč - 108,349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
vnější závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
55,8758 Kč - 106,4386 Kč | 10 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
vnější závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
28,1122 Kč - 54,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
76,179 Kč - 84,5457 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polypropylen
|
||
61,6688 Kč - 62,5939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
32,3951 Kč - 50,3922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
32,7557 Kč - 83,0537 Kč | 6 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnější závit
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
38,0002 Kč - 59,1112 Kč | 1885 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
63,2106 Kč - 64,1588 Kč | 10 Skladem |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
67,6589 Kč - 75,0913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
64,7166 Kč - 123,2418 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
vnější závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku