Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
8,1715 Kč - 8,1715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M5
ocel pozinkovaná
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
64,7166 Kč - 123,2418 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
50.0 mm
polyamid
132,0826 Kč - 146,6408 Kč 1 Skladem
61.0 mm
M10
ocel pozinkovaná
Vnější závit
50.0 mm
polypropylen
55,9036 Kč - 62,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M10
ocel pozinkovaná
Vnější závit
20.0 mm
polyamid
245,5633 Kč - 272,5738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
50.0 mm
polyamid
260,4282 Kč - 289,1121 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
M10
ocel pozinkovaná
Vnější závit
20.0 mm
polyamid
89,496 Kč - 99,3269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
Vnější závit
25.0 mm
polypropylen
106,5223 Kč - 118,2497 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
30.0 mm
polypropylen
80,9899 Kč - 89,8726 Kč 1 Skladem
39.5 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
30.0 mm
polypropylen
31,0963 Kč - 78,8424 Kč 175 Skladem
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
15.0 mm
polyamid
108,1678 Kč - 163,5276 Kč 1561 Skladem
40.0 mm
M8
mosaz
čep s vnějším závitem
60.0 mm
polyamid
47,3696 Kč - 52,6127 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M5
ocel pozinkovaná
Vnější závit
25.0 mm
polyamid
103,8868 Kč - 115,3074 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
16.0 mm
polypropylen
69,2206 Kč - 76,8623 Kč 1 Skladem
31.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
Vnější závit
20.0 mm
polypropylen
58,6287 Kč - 65,0774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M10
ocel pozinkovaná
Vnější závit
30.0 mm
polyamid
28,8791 Kč - 64,8101 Kč 334 Skladem
28.0 mm
M8
ocel
čep s vnějším závitem
25.0 mm
polyamid
24,5424 Kč - 55,0044 Kč 255 Skladem
23.0 mm
M5
ocel
čep s vnějším závitem
15.0 mm
polyamid
24,1937 Kč - 54,3149 Kč 900 Skladem
23.0 mm
M5
ocel
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
55,9036 Kč - 62,081 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
40.0 mm
polyamid
245,5633 Kč - 272,5738 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
30.0 mm
polyamid
  • z/ze 6
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M5 10.0 mm polyamid černá

10260869

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
utahovací kolečko 30.0 mm M6 50.0 mm polyamid černá

10333174

Cenové rozmezí
123,2418 Kč - 64,7166 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška hrotu
    4.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 61.0 mm M10 50.0 mm polypropylen černá

10189245

Cenové rozmezí
146,6408 Kč - 132,0826 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    61.0 mm
  • Výška úchopu
    20.5 mm
  • Celková výška
    89.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm M10 20.0 mm polyamid černá

10188866

Cenové rozmezí
62,081 Kč - 55,9036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Výška úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    42.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 54.0 mm M8 50.0 mm polyamid černá

10188989

Cenové rozmezí
272,5738 Kč - 245,5633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    54.0 mm
  • Výška úchopu
    17.5 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 54.0 mm M10 20.0 mm polyamid černá

10188958

Cenové rozmezí
289,1121 Kč - 260,4282 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    54.0 mm
  • Výška úchopu
    17.5 mm
  • Celková výška
    50.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M6 25.0 mm polypropylen černá

10189061

Cenové rozmezí
99,3269 Kč - 89,496 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Výška úchopu
    12.5 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 50.0 mm M8 30.0 mm polypropylen černá

10189207

Cenové rozmezí
118,2497 Kč - 106,5223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 39.5 mm M8 30.0 mm polypropylen černá

10189122

Cenové rozmezí
89,8726 Kč - 80,9899 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    39.5 mm
  • Výška úchopu
    14.0 mm
  • Celková výška
    56.5 mm
utahovací kolečko M6 15.0 mm ocel polyamid

10333136

Cenové rozmezí
78,8424 Kč - 31,0963 Kč

Skladové zásoby
175 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška hrotu
    4.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 40.0 mm M8 60.0 mm polyamid černá

10333228

Cenové rozmezí
163,5276 Kč - 108,1678 Kč

Skladové zásoby
1561 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M5 25.0 mm polyamid černá

10188804

Cenové rozmezí
52,6127 Kč - 47,3696 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 50.0 mm M8 16.0 mm polypropylen černá

10189191

Cenové rozmezí
115,3074 Kč - 103,8868 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    49.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M6 20.0 mm polypropylen černá

10189054

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Výška úchopu
    12.5 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm M10 30.0 mm polyamid černá

10188873

Cenové rozmezí
65,0774 Kč - 58,6287 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Výška úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    52.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 28.0 mm M8 25.0 mm polyamid černá

10159750

Cenové rozmezí
64,8101 Kč - 28,8791 Kč

Skladové zásoby
334 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Výška hrotu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 15.0 mm polyamid černá

10159668

Cenové rozmezí
55,0044 Kč - 24,5424 Kč

Skladové zásoby
255 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Výška hrotu
    15.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 10.0 mm polyamid černá

10159651

Cenové rozmezí
54,3149 Kč - 24,1937 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm M8 40.0 mm polyamid černá

10188880

Cenové rozmezí
62,081 Kč - 55,9036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Výška úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    62.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 54.0 mm M8 30.0 mm polyamid černá

10188972

Cenové rozmezí
272,5738 Kč - 245,5633 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    54.0 mm
  • Výška úchopu
    17.5 mm
  • Celková výška
    60.0 mm