Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
32,7557 Kč - 83,0537 Kč 6 Skladem
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
20.0 mm
polyamid
55,8758 Kč - 106,4386 Kč 10 Skladem
50.0 mm
M10
mosaz
čep s vnějším závitem
20.0 mm
polyamid
36,6184 Kč - 80,3763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
30.0 mm
polyamid
62,5551 Kč - 119,17 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
mosaz
čep s vnějším závitem
30.0 mm
polyamid
45,25 Kč - 99,3269 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
207,16 Kč - 230,0012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
Vnější závit
20.0 mm
polyamid
63,2106 Kč - 64,1588 Kč 10 Skladem
25.0 mm
M6
mosaz
čep s vnějším závitem
16.0 mm
polyamid
66,5294 Kč - 126,6861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
mosaz
čep s vnějším závitem
40.0 mm
polyamid
35,8322 Kč - 55,7388 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
Vnější závit
25.0 mm
polyamid
37,3295 Kč - 41,4012 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
M6
ocel pozinkovaná
Vnější závit
10.0 mm
polyamid
67,6589 Kč - 75,0913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M10
ocel pozinkovaná
Vnější závit
30.0 mm
polyamid
271,0958 Kč - 300,9371 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54.0 mm
M10
ocel pozinkovaná
Vnější závit
50.0 mm
polyamid
71,9946 Kč - 72,9061 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
32.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
čep s vnějším závitem
25.0 mm
polyamid
30,4548 Kč - 68,2575 Kč 350 Skladem
28.0 mm
M8
ocel
čep s vnějším závitem
30.0 mm
polyamid
110,2316 Kč - 122,3912 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel pozinkovaná
Vnější závit
30.0 mm
polypropylen
8,1715 Kč - 8,1715 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M5
ocel pozinkovaná
čep s vnějším závitem
10.0 mm
polyamid
25,1838 Kč - 56,4599 Kč 470 Skladem
23.0 mm
M5
ocel
čep s vnějším závitem
25.0 mm
polyamid
82,1054 Kč - 128,8336 Kč 8 Skladem
50.0 mm
M10
mosaz
čep s vnějším závitem
50.0 mm
polyamid
244,7684 Kč - 244,7684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
44.0 mm
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
16.0 mm
polyamid
69,2206 Kč - 76,8623 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
31.0 mm
M5
ocel pozinkovaná
Vnější závit
40.0 mm
polypropylen
  • z/ze 6
utahovací kolečko 30.0 mm M6 20.0 mm polyamid černá

10333143

Cenové rozmezí
83,0537 Kč - 32,7557 Kč

Skladové zásoby
6 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška hrotu
    4.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 50.0 mm M10 20.0 mm polyamid černá

10333235

Cenové rozmezí
106,4386 Kč - 55,8758 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 30.0 mm M6 30.0 mm polyamid černá

10333150

Cenové rozmezí
80,3763 Kč - 36,6184 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška hrotu
    4.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 50.0 mm M10 30.0 mm polyamid černá

10333242

Cenové rozmezí
119,17 Kč - 62,5551 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 30.0 mm M6 40.0 mm polyamid černá

10333167

Cenové rozmezí
99,3269 Kč - 45,25 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    30.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    55.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 44.0 mm M6 20.0 mm polyamid černá

10188927

Cenové rozmezí
230,0012 Kč - 207,16 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Výška úchopu
    14.0 mm
  • Celková výška
    44.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M6 16.0 mm polyamid černá

10364291

Cenové rozmezí
64,1588 Kč - 63,2106 Kč

Skladové zásoby
10 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    25.0 mm
  • Výška úchopu
    11.0 mm
  • Celková výška
    35.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 40.0 mm polyamid černá

10333259

Cenové rozmezí
126,6861 Kč - 66,5294 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 25.0 mm polyamid černá

10188835

Cenové rozmezí
55,7388 Kč - 35,8322 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    41.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 10.0 mm polyamid černá

10188811

Cenové rozmezí
41,4012 Kč - 37,3295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    10.0 mm
  • Celková výška
    26.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 40.0 mm M10 30.0 mm polyamid černá

10188897

Cenové rozmezí
75,0913 Kč - 67,6589 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    14.0 mm
  • Celková výška
    57.0 mm
prvky ovládací - s měkkým povrchem 54.0 mm M10 50.0 mm polyamid černá

10188965

Cenové rozmezí
300,9371 Kč - 271,0958 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    54.0 mm
  • Výška úchopu
    17.5 mm
  • Celková výška
    80.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 32.0 mm vnější závit M8 25.0 mm polyamid černá

10639634

Cenové rozmezí
72,9061 Kč - 71,9946 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    32.0 mm
  • Výška úchopu
    13.0 mm
  • Celková výška
    47.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 28.0 mm M8 30.0 mm polyamid černá

10159774

Cenové rozmezí
68,2575 Kč - 30,4548 Kč

Skladové zásoby
350 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    28.0 mm
  • Výška hrotu
    30.0 mm
  • Barva
    černá
Kolečka utahovací - rýhovaná 50.0 mm M10 30.0 mm polypropylen černá

10189177

Cenové rozmezí
122,3912 Kč - 110,2316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    63.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M5 10.0 mm polyamid černá

10260869

Cenové rozmezí
8,1715 Kč - 8,1715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    18.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 23.0 mm M5 25.0 mm polyamid černá

10159675

Cenové rozmezí
56,4599 Kč - 25,1838 Kč

Skladové zásoby
470 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    23.0 mm
  • Výška hrotu
    25.0 mm
  • Barva
    černá
utahovací kolečko 50.0 mm M10 50.0 mm polyamid černá

10333266

Cenové rozmezí
128,8336 Kč - 82,1054 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    50.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška hrotu
    10.0 mm
  • Barva
    černá
prvky ovládací - s měkkým povrchem 44.0 mm M8 16.0 mm polyamid černá

10188934

Cenové rozmezí
244,7684 Kč - 244,7684 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    44.0 mm
  • Výška úchopu
    14.0 mm
  • Celková výška
    40.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 31.0 mm M5 40.0 mm polypropylen černá

10189030

Cenové rozmezí
76,8623 Kč - 69,2206 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M5
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    31.0 mm
  • Výška úchopu
    12.5 mm
  • Celková výška
    64.0 mm