Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Průměr úchopu | Velikost závitu | Materiál závitu | Způsob montáže | Délka závitu | Materiál úchopu | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,2206 Kč - 76,8623 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.575 in
40.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 56,057 Kč - 106,9685 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||
| 45,5149 Kč - 45,5149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 57,9256 Kč - 58,8459 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 71,9946 Kč - 72,9061 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 49,3497 Kč - 108,349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.575 in
40.0 mm
|
polyamid
|
||
| 47,3696 Kč - 52,6127 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 38,0002 Kč - 59,1112 Kč | 2875 Skladem |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
0.394 in
10.0 mm
|
polyamid
|
||
| 231,1586 Kč - 256,6074 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
polyamid
|
||
| 44,1623 Kč - 96,9145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 29,4508 Kč - 65,9593 Kč | 507 Skladem |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
ocel
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 77,0575 Kč - 77,4061 Kč | 10 Skladem |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.63 in
16.0 mm
|
polyamid
|
||
| 61,6688 Kč - 62,5939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.984 in
25.0 mm
|
polyamid
|
||
| 130,0886 Kč - 200,7874 Kč | 20 Skladem |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
2.362 in
60.0 mm
|
polyamid
|
||
| 83,5974 Kč - 92,8149 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
Vnější závit
|
1.969 in
50.0 mm
|
polypropylen
|
||
| 10,807 Kč - 23,4419 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
ocel pozinkovaná
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 14,3768 Kč - 32,3284 Kč | 110 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
ocel
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
| 28,1122 Kč - 54,085 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
čep s vnějším závitem
|
1.181 in
30.0 mm
|
polyamid
|
||
| 32,7557 Kč - 83,0537 Kč | 6 Skladem |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
mosaz
|
čep s vnějším závitem
|
0.787 in
20.0 mm
|
polyamid
|
||
| 25,1838 Kč - 56,4599 Kč | 430 Skladem |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
ocel
|
čep s vnějším závitem
|
0.591 in
15.0 mm
|
polyamid
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku