Menu Vyhledávání

Prvky ovládací – s rýhováním

Skladem

Tvarovaná rukojeť pro pevné a pohodlné sevření a rýhovaný povrch pro spolehlivý úchop. Odolné provedení, které se montuje na vnitřní závit. Odolnost vůči olejům, palivům a mazivům.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 102
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr úchopu Velikost závitu Materiál závitu Způsob montáže Délka závitu Materiál úchopu Koupit
58,302 Kč - 59,1806 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M4
mosaz
čep s vnějším závitem
16.0 mm
polyamid
436,3184 Kč - 1 240,1392 Kč 1 Skladem
M8
ocel pozinkovaná
Vnější závit
12.0 mm
ocel
8,0599 Kč - 8,0599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
15.0 mm
M4
ocel pozinkovaná
čep s vnějším závitem
8.5 mm
polyamid
40,481 Kč - 75,4586 Kč 1500 Skladem
14.0 mm
M4
fenol
Uchycení šroubem
10.0 mm
fenol
45,4113 Kč - 179,7531 Kč 100 Skladem
20.0 mm
M6
fenol
Uchycení šroubem
15.0 mm
fenol
1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
čep s vnějším závitem
40.0 mm
ocel nerezavějící
490,0104 Kč - 490,0104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M6
ocel nerezavějící
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
13.0 mm
ocel nerezavějící
621,9073 Kč - 621,9073 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
čep s vnějším závitem
16.0 mm
ocel nerezavějící
487,3951 Kč - 487,3951 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M6
ocel nerezavějící
Slepý vývrt bez závitu
12.0 mm
ocel nerezavějící
663,83 Kč - 663,83 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
čep s vnějším závitem
25.0 mm
ocel nerezavějící
1 020,2133 Kč - 1 020,2133 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
S průchozím vnitřním závitem
20.0 mm
ocel nerezavějící
490,0104 Kč - 490,0104 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
40.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Slepý vývrt bez závitu
13.0 mm
ocel nerezavějící
709,253 Kč - 709,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
15.0 mm
ocel nerezavějící
10501726 890,9316 Kč - 890,9316 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
čep s vnějším závitem
20.0 mm
ocel nerezavějící
725,8557 Kč - 725,8557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M8
ocel nerezavějící
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
16.0 mm
ocel nerezavějící
941,5982 Kč - 941,5982 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
čep s vnějším závitem
30.0 mm
ocel nerezavějící
1 283,1222 Kč - 1 283,1222 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
čep s vnějším závitem
30.0 mm
ocel nerezavějící
709,253 Kč - 709,253 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
Slepý vývrt s vnitřním závitem
18.0 mm
ocel nerezavějící
725,8557 Kč - 725,8557 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
50.0 mm
M10
ocel nerezavějící
Průchozí vývrt s vnitřním závitem
16.0 mm
ocel nerezavějící
1 242,9429 Kč - 1 242,9429 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
60.0 mm
M12
ocel nerezavějící
čep s vnějším závitem
25.0 mm
ocel nerezavějící
  • z/ze 6
Kolečka utahovací - rýhovaná Čep M4 16.0 mm polyamid černá

10364246

Cenové rozmezí
59,1806 Kč - 58,302 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    16.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    29.0 mm
Prvky ruhou utahovatelné 20.0 mm M8 ocel černá

10209547

Cenové rozmezí
1 240,1392 Kč - 436,3184 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Celková výška
    36.0 mm
  • Barva
    černá
  • Materiál závitu
    ocel pozinkovaná
Kolečka utahovací - rýhovaná 15.0 mm M4 8.5 mm polyamid černá

10260852

Cenové rozmezí
8,0599 Kč - 8,0599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    8.5 mm
  • Průměr úchopu
    15.0 mm
  • Výška úchopu
    8.0 mm
  • Celková výška
    16.5 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 14.0 mm M4 10.0 mm fenol černá

10246528

Cenové rozmezí
75,4586 Kč - 40,481 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M4
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Průměr těla
    14.0 mm
  • Průměr úchopu
    14.0 mm
  • Výška úchopu
    16.0 mm
Kolečka utahovací - rýhovaná 20.0 mm M6 15.0 mm fenol černá

10246535

Cenové rozmezí
179,7531 Kč - 45,4113 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr těla
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    20.0 mm
  • Výška úchopu
    26.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 40.0 mm ocel nerezavějící

10501832

Cenové rozmezí
1 405,4036 Kč - 1 405,4036 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    79.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M6 13.0 mm ocel nerezavějící

10501658

Cenové rozmezí
490,0104 Kč - 490,0104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 16.0 mm ocel nerezavějící

10501672

Cenové rozmezí
621,9073 Kč - 621,9073 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    46.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M6 12.0 mm ocel nerezavějící

10501665

Cenové rozmezí
487,3951 Kč - 487,3951 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M6
  • Délka závitu
    12.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 25.0 mm ocel nerezavějící

10501696

Cenové rozmezí
663,83 Kč - 663,83 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    55.5 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 20.0 mm ocel nerezavějící

10501849

Cenové rozmezí
1 020,2133 Kč - 1 020,2133 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    39.0 mm
utahovací kolečko 40.0 mm M8 13.0 mm ocel nerezavějící

10501702

Cenové rozmezí
490,0104 Kč - 490,0104 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    13.0 mm
  • Průměr úchopu
    40.0 mm
  • Výška úchopu
    15.5 mm
  • Celková výška
    30.5 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 15.0 mm ocel nerezavějící

10501788

Cenové rozmezí
709,253 Kč - 709,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 20.0 mm ocel nerezavějící

10501726

Cenové rozmezí
890,9316 Kč - 890,9316 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    20.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    54.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M8 16.0 mm ocel nerezavějící

10501771

Cenové rozmezí
725,8557 Kč - 725,8557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    16.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 30.0 mm ocel nerezavějící

10501740

Cenové rozmezí
941,5982 Kč - 941,5982 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 30.0 mm ocel nerezavějící

10501825

Cenové rozmezí
1 283,1222 Kč - 1 283,1222 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    69.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 18.0 mm ocel nerezavějící

10501764

Cenové rozmezí
709,253 Kč - 709,253 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 50.0 mm M10 16.0 mm ocel nerezavějící

10501757

Cenové rozmezí
725,8557 Kč - 725,8557 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M10
  • Délka závitu
    16.0 mm
  • Průměr úchopu
    50.0 mm
  • Výška úchopu
    17.0 mm
  • Celková výška
    34.0 mm
utahovací kolečko 60.0 mm M12 25.0 mm ocel nerezavějící

10501818

Cenové rozmezí
1 242,9429 Kč - 1 242,9429 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Průměr úchopu
    60.0 mm
  • Výška úchopu
    21.0 mm
  • Celková výška
    64.0 mm