Řetězy energetické – koncový díl se používá pro ochranu vodičů, které jsou v pohybu. Chrání dráty a kabely před oděrem nebo poškrábáním a zabraňuje opotřebení a zapletení.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Šířka | Počet montážních otvorů | Výška | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
8
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| 6 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
| Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
4
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku