Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Řetězy energetické – pevné/otvíratelné se používají pro ochranu vodičů, které jsou v pohybu. Chrání dráty a kabely před oděrem nebo poškrábáním a zabraňují opotřebení a zapletení.
Materiál: PA 6 Barva: černá
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní šířka | Vnitřní výška | Poloměr | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|
435,9957 Kč - 484,4396 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
425,3616 Kč - 472,624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
777,6186 Kč - 777,6186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
38
|
||
333,1999 Kč - 370,2221 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
432,4509 Kč - 480,501 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
553,7663 Kč - 553,7663 Kč | 36 Skladem |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
446,6296 Kč - 496,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
571,4388 Kč - 571,4388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
446,6296 Kč - 496,2552 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
471,2812 Kč - 471,2812 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.276 in
7.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
518,4212 Kč - 518,4212 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
18
|
||
425,3616 Kč - 472,624 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
411,1828 Kč - 456,8698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
308,3873 Kč - 342,6524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
600,8931 Kč - 600,8931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
297,7531 Kč - 330,8368 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.63 in
16.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
18
|
||
411,1828 Kč - 456,8698 Kč | 33 Skladem |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
25
|
||
579,6807 Kč - 579,6807 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
35
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku