Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ring Seal Clamps available in lipped and unlipped profiles. Provides the most recent advancements in contamination detection and containment, which helps decrease product loss and boost productivity. They have strong mechanical and sealing qualities. They have a blue seal for easy identification.
Materiál: VMQ, FKM, pryž EPDM Barva: černá, modrá Produktová řada: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | ID | Typ kroužku | Barva | Materiál | OD | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379,7213 Kč - 635,6941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 478,5305 Kč - 801,1114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 594,4885 Kč - 995,2374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 610,8205 Kč - 1 022,579 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 692,481 Kč - 1 159,2875 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 454,0324 Kč - 760,0989 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 404,2194 Kč - 404,2194 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.398 in
35.5 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 386,2542 Kč - 646,6309 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.898 in
48.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
pryž EPDM
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 356,8563 Kč - 597,4158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.898 in
22.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 287,4449 Kč - 287,4449 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.409 in
35.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 556,9246 Kč - 932,3515 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.382 in
60.5 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 672,8825 Kč - 1 126,4774 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Se záhybem
|
modrá
|
pryž EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 581,4228 Kč - 973,364 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
modrá
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 589,5888 Kč - 987,0349 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 619,8032 Kč - 1 037,617 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2.882 in
73.2 mm
|
Se záhybem
|
černá
|
VMQ
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 657,367 Kč - 1 100,5028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3.85 in
97.8 mm
|
Bez záhybu
|
černá
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku