Menu Vyhledávání

Závitové rozpěrky s límcem 18.0 mm #8,M4 Upevnění skrze vnitřní závit

Tato podpěrka desek plošných spojů s bajonetovou špičkou se upevňuje pomocí šroubu M4. Tento produkt je vyroben z materiálu s třídou ohnivzdornosti UL94-V2.
Nové objednací číslo:

10024669

Staré objednací číslo:

SFCBS-M4-18M-01

700 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 4,6853 Kč
5000 + 3,8486 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 685,30 Kč

1000 x 4,6853 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Upevnění skrze vnitřní závit
Kompatibilní velikosti závitu #8,M4
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Délka rozpěrky 18.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Výška zajišťovací hlavy A 10.2 mm
standardní REACH
standardní RMS
standardní UL
standardní RoHS
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás