Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 7.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Tato oboustranně zamykací rozpěrka umožňuje pevné stohování dvou desek v požadované vzdálenosti bez nutnosti použití dalších nástrojů, což šetří čas při montáži. Tato rozpěrka je vyrobena z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2.
Nové objednací číslo:

10331873

Staré objednací číslo:

100720600002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 499 11,5321 Kč
500 - 999 8,4085 Kč
1000 + 6,2332 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

1 153,21 Kč

100 x 11,5321 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací upevnění ve tvaru slzy
Průměr těla 4.5 mm
Průměr otvoru A 2.5 mm
Průměr otvoru B 2.5 mm
Tloušťka panelu A 1.6 - 1.8 mm
Tloušťka panelu B 1.6 - 1.8 mm
Délka rozpěrky 7.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás