Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 22.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

These Locking Two Prong Cupped/Locking Two Prong Cupped PCB Supports mount into Locking Two Prong and Locking Two Prong holes. The spacer length is 22.2 mm | 0.875 in and they are made of .
Nové objednací číslo:

10365281

Staré objednací číslo:

27DMSP00875

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,8039 Kč
5000 - 9999 3,4208 Kč
10000 + 2,8926 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 803,90 Kč

1000 x 3,8039 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 3.9 mm
Průměr otvoru A 3.2 mm
Průměr otvoru B 3.2 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.6 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 22.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás