Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 3.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

Typ DLSP-3. Tato zacvakávací distanční rozpěrka má dvě zatlačovací zarážky a rýhované tělo. Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10005224

Staré objednací číslo:

DLSP-3-3M-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,6747 Kč
5000 + 3,3072 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 674,70 Kč

1000 x 3,6747 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Typ uchycení pro otvor B Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
Průměr těla 6.0 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.8 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.7 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 3.0 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás