Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm PA66 UL94 V-0 přírodní

Type 3 LMSP. This solid body locking circuit board support provides the necessary safety to your application and is a tool-free installation component. The winged base gives extra stability.
Nové objednací číslo:

10559253

Staré objednací číslo:

LMSP-10-19

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 5,671 Kč
5000 + 4,6046 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

5 671,00 Kč

1000 x 5,671 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 4.4 mm
Průměr otvoru A 3.2 mm
Průměr otvoru B 3.2 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.2 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás