Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 17.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

MSPE - typ 4. Tento oboustranně zacvakávací distanční sloupek bez zajištění má pevné tělo a je vyroben z přírodního polyamidu 6.6, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10017838

Staré objednací číslo:

MSPE-11-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,0842 Kč
5000 - 9999 2,0441 Kč
10000 - 24999 2,0039 Kč
25000 + 1,9598 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 084,20 Kč

1000 x 2,0842 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 4.6 mm
Průměr otvoru A 3.9 mm
Průměr otvoru B 3.9 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.6 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 17.5 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás