Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

MSPE - typ 4. Tento oboustranně zacvakávací distanční sloupek bez zajištění má pevné tělo a je vyroben z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0, RMS-19.
Nové objednací číslo:

10017920

Staré objednací číslo:

MSPE-2-19

5000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 6,7351 Kč
5000 + 5,4802 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

6 735,10 Kč

1000 x 6,7351 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 4.6 mm
Průměr otvoru A 3.9 mm
Průměr otvoru B 3.9 mm
Výška zajišťovací hlavy B 3.6 mm
Tloušťka panelu A 1.6 mm
Tloušťka panelu B 1.6 mm
Délka rozpěrky 3.2 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-0
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás