10633175
MSPE-8-19
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,0745 Kč |
5000 - 9999 | 2,4215 Kč |
10000 - 24999 | 2,1223 Kč |
25000 + | 1,8774 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Barva | přírodní |
---|---|
Typ uchycení pro otvor A | Neuzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Typ uchycení pro otvor B | Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím |
Průměr těla | 0.181 in |
Průměr těla | 4.6 mm |
Průměr otvoru A | 3.9 mm |
Průměr otvoru A | 0.154 in |
Průměr otvoru B | 0.154 in |
Průměr otvoru B | 3.9 mm |
Výška zajišťovací hlavy B | 0.142 in |
Výška zajišťovací hlavy B | 3.6 mm |
Tloušťka panelu A | 0.063 in |
Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 1.6 mm |
Tloušťka panelu B | 0.063 in |
Délka rozpěrky | 12.7 mm |
Délka rozpěrky | 0.5 in |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-0 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku