Menu Vyhledávání

Rozpěrky pro jednobodové upínací prvky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto rozpěrky jsou určeny k použití s jednobodovými upínacími prvky. Přizpůsobují závitovou délku jednobodového upínacího prvku na různé délky na montážních panelech různé tloušťky.

Umožňují pohyb komponentů a snižují sílu potřebnou k použití upínacího prvku. Nabízí také ochranu a izolaci mezi kusy, které by mohly přijít během provozu do styku, čímž zabraňují poškození, oděru nebo elektrické vodivosti.

Díky válcovitému tvaru mají snadnou montáž i demontáž a jsou navíc antivibrační. Mají široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.

  • Přizpůsobují závitovou délku jednobodového upínacího prvku na různé délky na montážních panelech různé tloušťky.
  • Nabízí také ochranu a izolaci mezi kusy, které by mohly přijít během provozu do styku, čímž zabraňují poškození, oděru nebo elektrické vodivosti.
  • Široké využití v různých průmyslových oborech včetně automobilového průmyslu, elektroniky, strojů a zařízení a stavebnictví.
Materiál: ocel nerezavějící Produktová řada: SR33926

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Počet výsledků: 4
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost h1 Pro tloušťku panelu Koupit
54,338 Kč - 72,4507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54,338 Kč - 72,4507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54,338 Kč - 72,4507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
54,338 Kč - 72,4507 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Rozpěrky 19.0 16.0 4.0 ocel nerezavějící

20190705

Cenové rozmezí
72,4507 Kč - 54,338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Hmotnost (g)
    2.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Rozpěrky 19.0 16.0 6.0 ocel nerezavějící

20190712

Cenové rozmezí
72,4507 Kč - 54,338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Hmotnost (g)
    3.5
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Rozpěrky 19.0 16.0 7.0 ocel nerezavějící

20190729

Cenové rozmezí
72,4507 Kč - 54,338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Hmotnost (g)
    4.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8466209800
Rozpěrky 19.0 16.0 5.0 ocel nerezavějící

20190552

Cenové rozmezí
72,4507 Kč - 54,338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • d1
    19.0
  • d2
    16.0
  • Hmotnost (g)
    3.0
  • Materiál
    ocel nerezavějící
  • Celní nomenklatura
    8466209800