Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..
Produktová řada: SR1941
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Vnitřní průměr | Vnější průměr | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,2497 Kč - 55,1367 Kč | 2200 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54,9554 Kč - 104,6816 Kč | 500 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 33,8991 Kč - 54,9136 Kč | 5200 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 61,2723 Kč - 116,7436 Kč | 2386 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 8,6874 Kč - 14,1257 Kč | 2349 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 12,1038 Kč - 26,7038 Kč | 5950 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15,1298 Kč - 33,3693 Kč | 2650 Skladem |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,0823 Kč - 54,8578 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,3605 Kč - 6,1076 Kč | 390 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,1993 Kč - 13,3309 Kč | 40 Skladem |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 32,951 Kč - 58,1487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 51,274 Kč - 97,6954 Kč | 25 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 65,7624 Kč - 125,2777 Kč | 1475 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 6,8885 Kč - 12,578 Kč | 10200 Skladem |
0.441 in
11.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 68,6489 Kč - 130,73 Kč | 4200 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 28,2376 Kč - 49,8238 Kč | 4400 Skladem |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9522 Kč - 2,3845 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,2491 Kč - 3,2491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 54,1327 Kč - 103,1198 Kč | 2300 Skladem |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 16,5661 Kč - 32,4907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku